Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung (K0383)

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung (K0383)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gehärtet

· Ideal für nicht planparallele Flächen

· Beweglich gelagerte Kugel passt sich bis zu 9° an

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0383.50612
K0383.50616
K0383.50620
K0383.50625
K0383.50816
K0383.50820
K0383.50825
K0383.50830
K0383.51020
K0383.51025
K0383.51035
K0383.51040
K0383.51220
K0383.51230
K0383.51240
K0383.51250
K0383.51620
K0383.51625
K0383.51635
K0383.51650
K0383.52030
K0383.52040
K0383.52050
K0383.52060
K0383.52435
K0383.52450
K0383.52480
K0383.60816
K0383.60820
K0383.60825
K0383.60830
K0383.61020
K0383.61025
K0383.61035
K0383.61040
K0383.61220
K0383.61230
K0383.61240
K0383.61250
K0383.61620
K0383.61625
K0383.61635
K0383.61650
K0383.62030
K0383.62040
K0383.62050
K0383.62060
K0383.62435
K0383.62450
K0383.62480
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Festigkeitsklasse Farbe Grundkörper Material Komponente Oberfläche Komponente Form Form-Typ D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
L=Länge
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

8.11 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM6312,1436---

8.18 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM6316,1436---

8.35 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM6320,1436---

8.43 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM6325,1436---

9.26 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM84,116,35,549---

9.79 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM84,120,35,549---

9.79 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM84,125,35,549---

9.83 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM84,130,35,549---

10.37 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM105,620,37512---

10.74 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM105,625,37512---

10.86 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM105,635,37512---

11.01 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM105,640,27512---

12.04 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM12720,28,5618---

12.71 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM12730,28,5618---

12.83 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM12740,28,5618---

13.02 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM127508,5618---

15.67 €

1 4 Arbeitstage -schwarzWälzlagerstahlgehärtet und blankBVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM1610,720128360,0220falsetrue

15.79 €

1 4 Arbeitstage -schwarzWälzlagerstahlgehärtet und blankBVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM1610,725128360,0280falsetrue

16.17 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM1610,73512836---

16.56 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM1610,75012836---

23.79 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM2013,530151060---

23.89 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM2013,540151060---

24.25 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM2013,550151060---

24.36 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM2013,560151060---

31.00 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM2415,835181280---

31.60 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM2415,850181280---

33.55 €

1 4 Arbeitstage 10.9---BVKugel abgeflacht mit VerdrehsicherungM2415,880181280---

17.02 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM84,116,35,549---

17.02 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM84,120,35,549---

17.09 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM84,125,35,549---

17.15 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM84,130,35,549---

21.56 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM105,620,37512---

22.51 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM105,625,37512---

22.68 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM105,635,37512---

23.08 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM105,640,27512---

23.44 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM12720,28,5618---

24.58 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM12730,28,5618---

24.77 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM12740,28,5618---

25.20 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM127508,5618---

25.78 €

1 4 Arbeitstage -schwarzWälzlagerstahlgehärtet und blankFVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM1610,720128360,0220falsetrue

25.96 €

1 4 Arbeitstage -schwarzWälzlagerstahlgehärtet und blankFVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM1610,725128360,0270falsetrue

28.27 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM1610,73512836---

28.62 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM1610,75012836---

33.22 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM2013,530151060---

33.91 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM2013,540151060---

34.17 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM2013,550151060---

34.78 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM2013,560151060---

39.72 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM2415,835181280---

40.80 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM2415,850181280---

43.18 €

1 4 Arbeitstage 10.9---FVKugel abgeflacht, geriffelt mit VerdrehsicherungM2415,880181280---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl Gewindeart Außengewinde
Ausführung 1 ohne Kopf Ausführung 2 mit Verdrehsicherung Benennung Kugeldruckschraube
Produkttyp mit abgeflachter Kugel

Technischer Support