Zylindergriffe / K0263 / Kunststoff / drehbar / Innengewinde

Zylindergriffe / K0263 / Kunststoff / drehbar / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast / [Bauform] B / [Griffstärke] 9 - 11 mm / [Gewindegröße] M4, M5



Mit den drehbaren Zylindergriffen mit Innengewinde von KIPP gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Thermoplast. Die drehbaren Zylindergriffe mit Innengewinde sind in der Bauform B erhältlich. Eine Griffstärke von 9 bis 11 mm sichert den nötigen festen Halt. Die mögliche Gewindegrößen sind: M4 und M5.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0263.1104

Teilenummer
K0263.1104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.32 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde-Nenn-Ø M M4 Grifflänge(mm) 40 Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Stahl Form B Größe 1
D1=Außendurchmesser(mm) 13 D2(mm) 9 L2(mm) 5
SW(mm) 8 T=Gewindetiefe(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Zylindergriffe / K0263 / Kunststoff / drehbar / Innengewinde, die Teilenummer ist K0263.1104.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0263.1104.

Technischer Support