Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast / [Griffstärke] 26 mm / [Gewindegröße] M8
Die Zylindergriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Thermoplast. Eine Griffstärke von 26 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Die verfügbaren Gewindemaße sind: M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0265.408
Gewinde-Nenn-Ø M | M8 | Grifflänge(mm) | 82 | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | Größe | 4 | A(mm) | 16 |
A1(mm) | 9 | D1=Außendurchmesser(mm) | 25 | D2(mm) | 26 |
D3(mm) | 5.5 | H(mm) | 29 | L=Grifflänge(mm) | 70.5 |
L3(mm) | 98.5 | T(mm) | 6.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylindergriffe / K0265 / Kunststoff / selbsttätig rückschwenkend / Innengewinde, die Teilenummer ist K0265.408.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0265.408.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften