Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0179.1610X65
Teilenummer
|
---|
K0179.1610X65 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Durchmesser (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 65 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 23 | 13 | 61 |
Loading...
Material Komponente | Duroplast | Oberfläche Komponente | hochglanzpoliert | Farbe Komponente | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | E | Griff | Zylindergriff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D=Durchmesser(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften