Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0179.1612X65
Teilenummer
|
---|
K0179.1612X65 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Durchmesser (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 65 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 29 | 15 | 71 |
Loading...
Material Komponente | Duroplast | Oberfläche Komponente | hochglanzpoliert | Farbe Komponente | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | E | Griff | Zylindergriff |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylindergriffe fest / K0179 / Form E, die Teilenummer ist K0179.1612X65.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0179.1612X65.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D=Durchmesser(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0179.1610X100 |
K0179.1610X50 |
K0179.1610X65 |
K0179.1612X80 |
K0179.1614X100 |
K0179.1614X125 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Durchmesser (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 100 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
6.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
6.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 65 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 80 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 29 | 15 | 71 | ||
10.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 100 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 29 | 16 | 71 | ||
10.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 125 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 29 | 16 | 71 |