Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0997.2417
Teilenummer
|
---|
K0997.2417 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | A=Achsabstand (mm) | D (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Griffhöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Länge (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 160 | 34 | 26 | 144.5 | 83.5 | 32 | 19.6 | 190 | 17 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Griff | Zylindergriff |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Innenvierkant (K0997), die Teilenummer ist K0997.2417.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0997.2417.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Größe
A=Achsabstand(mm)
D(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Griffhöhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Länge(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0997.2110 |
K0997.2212 |
K0997.2314 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Größe | A=Achsabstand (mm) | D (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Griffhöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Länge (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 80 | 24 | 16 | 89 | 49 | 22 | 13.4 | 100 | 10 | ||
35.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 100 | 28 | 20 | 107.9 | 59.4 | 26 | 16 | 124 | 12 | ||
38.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 125 | 30 | 26 | 140.5 | 83.5 | 28 | 15.8 | 153 | 14 |