Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0728.107
Teilenummer
|
---|
K0728.107 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Achsabstand (mm) | D1 (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1=Griffhöhe (mm) | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 16 | 7 | 10 | 13 | 13 | 32 | 65.5 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Material Komponente | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkurbeln aus Stahl (K0728), die Teilenummer ist K0728.107.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0728.107.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A=Achsabstand(mm)
D1(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1=Griffhöhe(mm)
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0728.108 |
K0728.110 |
K0728.112 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A=Achsabstand (mm) | D1 (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1=Griffhöhe (mm) | L=Länge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 20 | 8 | 14 | 16 | 17 | 46 | 87 | ||
17.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 41 | 23 | 10 | 16 | 18 | 19.5 | 50 | 103.5 | ||
20.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 26 | 12 | 18 | 20 | 21.5 | 56 | 124 |