Stützen mit Außensechskant, Innengewinde und Mutter / K0308 / Außensechskant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0308.0803006
K0308.0804006
K0308.1003808
K0308.1004808
K0308.1205110
K0308.1206610
K0308.1606212
K0308.1607712
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Gesamtlänge
(mm)
B=Gewindelänge
(mm)
C=Schlüsselweite
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F=Gewinde G
(mm)

12.59 €

1 4 Arbeitstage 302013514.4M8M6 x 6

14.23 €

1 4 Arbeitstage 403013514.4M8M6 x 6

13.03 €

1 4 Arbeitstage 382417618.9M10M8 x 8

16.32 €

1 4 Arbeitstage 483417618.9M10M8 x 8

25.16 €

1 4 Arbeitstage 513322724.5M12M10 x 10

26.62 €

1 4 Arbeitstage 664822724.5M12M10 x 10

29.61 €

1 4 Arbeitstage 6240271030.1M16M12 x 12

31.22 €

1 4 Arbeitstage 7755271030.1M16M12 x 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support