Schräg-Spannbolzen mit Klemmwinkel für Nutprofile / K1505 / Edelstahl / Lochrasterplatten Ø16, Ø20, Ø28

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1505.016
K1505.028
K1505.120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper D=Durchmesser
(mm)
H1
(mm)

41.37 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert1625

50.73 €

1 4 Arbeitstage Stahlbrüniert2836

44.48 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank2021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 32 H2(mm) 36 L1(mm) 20
L2(mm) 65

Technischer Support