Riegel mit Rückstellfeder Aluminium Riegel nach links oder rechts (K1691)

Riegel mit Rückstellfeder Aluminium Riegel nach links oder rechts (K1691)
· Arretierung in geöffneter Position

· Stabile Ausführung

· Leichte Montage über Schraubenverbindung

· Kein Türgriff erforderlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1691.04036
K1691.14036
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Form-Typ

26.90 €

1 4 Arbeitstage Alinks

26.90 €

1 4 Arbeitstage Brechts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert Farbe Grundkörper incolore
B=Breite(mm) 36.5 D(mm) 12.9 D1(mm) 6.2
D2(mm) 10.2 H=Höhe(mm) 34 L=Länge(mm) 60
L1(mm) 40

Technischer Support