Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0739.1208020X150
Teilenummer
|
---|
K0739.1208020X150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Tellerdurchmesser (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | L=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde (M) (mm) | Material Grundkörper | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 10 | 150 | 20 | Edelstahl | 25 | 188 | 38 | 17 |
Loading...
Material Komponente | Gummi | Form | A |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Stellfüße / K0739 / Stahl, Edelstahl / Form A, die Teilenummer ist K0739.1208020X150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0739.1208020X150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Tellerdurchmesser(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
L=Gewindelänge(mm)
D1=Gewinde (M)(mm)
Material Grundkörper
H=Höhe(mm)
H1=Gesamthöhe(mm)
H2(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0739.1105012X150 |
K0739.1105012X50 |
K0739.1106010X100 |
K0739.1208020X175 |
K0739.1208020X200 |
K0739.1208020X225 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Tellerdurchmesser (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | L=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde (M) (mm) | Material Grundkörper | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | H2 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 4 | 150 | 12 | Stahl | 19 | 179 | 29 | 14 | ||
8.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 4 | 50 | 12 | Stahl | 19 | 79 | 29 | 14 | ||
10.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 7 | 100 | 10 | Stahl | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
24.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 10 | 175 | 20 | Edelstahl | 25 | 213 | 38 | 17 | ||
25.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 10 | 200 | 20 | Edelstahl | 25 | 238 | 38 | 17 | ||
26.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 10 | 225 | 20 | Edelstahl | 25 | 263 | 38 | 17 |