Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1796.1604X30
Teilenummer
|
---|
K1796.1604X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | DK (mm) | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | Stahlschlüssel Grundkörper | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | B=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 30 | Rostfreier Stahl | 7.6 | blank | 70 | A4 | 2.5 | 2.2 | - |
Loading...
Form | A | Form-Typ | mit Innensechskant |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schrauben mit Innensechskant / K1796 / DIN EN ISO 7380-1, Form A / Innensechskant / Form A, die Teilenummer ist K1796.1604X30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1796.1604X30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Gewindelänge(mm)
Ausführung
D=Gewinde (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
DK(mm)
Oberfläche Grundkörper
Festigkeitsklasse
Stahlschlüssel Grundkörper
SW=Schlüsselweite(mm)
K(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1796.1103X20 |
K1796.1103X8 |
K1796.1104X10 |
K1796.1604X8 |
K1796.1605X10 |
K1796.1605X12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | DK (mm) | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | Stahlschlüssel Grundkörper | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | B=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 20 | Rostfreier Stahl | 5.7 | blank | 70 | A2 | 2 | 1.65 | 20 | ||
0.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 8 | Rostfreier Stahl | 5.7 | blank | 70 | A2 | 2 | 1.65 | 8 | ||
0.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | Rostfreier Stahl | 7.6 | blank | 70 | A2 | 2.5 | 2.2 | 10 | ||
0.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | Rostfreier Stahl | 7.6 | blank | 70 | A4 | 2.5 | 2.2 | - | ||
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | Rostfreier Stahl | 9.5 | blank | 70 | A4 | 3 | 2.75 | - | ||
0.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 12 | Rostfreier Stahl | 9.5 | blank | 70 | A4 | 3 | 2.75 | - |