Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0739.3208020X200
Teilenummer
|
---|
K0739.3208020X200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Tellerdurchmesser (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | L=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde (M) (mm) | Material Grundkörper | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 10 | 200 | 20 | Edelstahl | 25 | 238 | 38 | 17 | 10 |
Loading...
Material Komponente | Gummi | Form | C |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Stellfüße / K0739 / Stahl, Edelstahl / Form C, die Teilenummer ist K0739.3208020X200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0739.3208020X200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Tellerdurchmesser(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
L=Gewindelänge(mm)
D1=Gewinde (M)(mm)
Material Grundkörper
H=Höhe(mm)
H1=Gesamthöhe(mm)
H2(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0739.3105016X100 |
K0739.3105016X150 |
K0739.3105016X75 |
K0739.3208020X75 |
K0739.3210020X150 |
K0739.3212020X100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Tellerdurchmesser (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | L=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde (M) (mm) | Material Grundkörper | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 4 | 100 | 16 | Stahl | 19 | 129 | 29 | 16 | 8 | ||
14.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 4 | 150 | 16 | Stahl | 19 | 179 | 29 | 16 | 8 | ||
12.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 4 | 75 | 16 | Stahl | 19 | 104 | 29 | 16 | 8 | ||
29.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 10 | 75 | 20 | Edelstahl | 25 | 113 | 38 | 17 | 10 | ||
38.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 15 | 150 | 20 | Edelstahl | 30 | 193 | 43 | 17 | 10 | ||
50.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 30 | 100 | 20 | Edelstahl | 32 | 143 | 43 | 17 | 10 |