Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0739.3212030X100
Teilenummer
|
---|
K0739.3212030X100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Tellerdurchmesser (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | L=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde (M) (mm) | Material Grundkörper | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 30 | 100 | 30 | Edelstahl | 32 | 147 | 47 | 26 | 10 |
Loading...
Material Komponente | Gummi | Form | C |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Tellerdurchmesser(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
L=Gewindelänge(mm)
D1=Gewinde (M)(mm)
Material Grundkörper
H=Höhe(mm)
H1=Gesamthöhe(mm)
H2(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften