Verschlussschrauben (K0450)

Verschlussschrauben (K0450)
· Dauergebrauchstemperatur 100 °C

· Kurzzeitige Gebrauchstemperatur 120 °C

· Fiberglasverstärkt

· Auf Anfrage: O-Ring oder Werkstoff mit höherer Festigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0450.18014
K0450.201415
K0450.22038
K0450.221615
K0450.261815
K0450.28012
K0450.282015
K0450.282215
K0450.35034
K0450.352615
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1 L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

0.48 €

1 4 Arbeitstage 18.2G1/42.5863

0.48 €

1 4 Arbeitstage 20M14X1,52.5863

0.56 €

1 4 Arbeitstage 22.5G3/83.510.586

0.56 €

1 4 Arbeitstage 22.5M16X1,53.51186

0.59 €

1 4 Arbeitstage 26M18X1,5310107

0.63 €

1 4 Arbeitstage 28.5G1/23.510.5108

0.63 €

1 4 Arbeitstage 28.5M20X1,5311107

0.63 €

1 4 Arbeitstage 28.5M22X1,53.510.5107

0.90 €

1 4 Arbeitstage 35G3/4410.51210

0.90 €

1 4 Arbeitstage 35M26X1,53121210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support