Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0734.116121
Teilenummer
|
---|
K0734.116121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde M | Ausführung 2 | A (mm) | D1 (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | Linksgewinde | 35 | 16 | M12 | 16 | M12 | 15.5 | 20 | 16 | 13 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Oberfläche Grundkörper | blank |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Neopren | Form | CS | Form-Typ | mit Sicherungsbügel |
Sie befinden sich auf der Seite für Winkelgelenke / K0734 / Edelstahl / ähnlich DIN 71802 / Form CS, die Teilenummer ist K0734.116121.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0734.116121.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde M
Ausführung 2
A(mm)
D1(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0734.108052 |
K0734.110061 |
K0734.110062 |
K0734.113081 |
K0734.113082 |
K0734.116122 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde M | Ausführung 2 | A (mm) | D1 (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | Rechtsgewinde | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
15.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Linksgewinde | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
14.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Rechtsgewinde | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
17.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Linksgewinde | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
15.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Rechtsgewinde | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
32.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | Rechtsgewinde | 35 | 16 | M12 | 16 | M12 | 15.5 | 20 | 16 | 13 |