Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0734.13081
Teilenummer
|
---|
K0734.13081 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Ausführung 2 | A (mm) | D1 (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | verzinkt und passiviert | Rechtsgewinde | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 |
Loading...
Form | CS | Form-Typ | mit Sicherungsbügel |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Winkelgelenke / K0734 / DIN 71802 / Form CS, die Teilenummer ist K0734.13081.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0734.13081.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stahlschlüssel Grundkörper
Ausführung
Werkstoff Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Ausführung 2
A(mm)
D1(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0734.08052 |
K0734.080521 |
K0734.10061 |
K0734.130811 |
K0734.13082 |
K0734.130821 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Ausführung 2 | A (mm) | D1 (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 1.4305 | blank | Rechtsgewinde | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
12.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 1.4305 | blank | Linksgewinde | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
2.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | verzinkt und passiviert | Rechtsgewinde | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
3.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | verzinkt und passiviert | Linksgewinde | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
14.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 1.4305 | blank | Rechtsgewinde | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
15.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 1.4305 | blank | Linksgewinde | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 |