Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0713.1612
Teilenummer
|
---|
K0713.1612 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde M | D1=Zapfen (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | D5 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 min. (mm) | L6 max. (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 16 | M12 | 16 | 12 | 20 | 16 | 2.5 | 7.3 | 13 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert | Form | C |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelzapfen für Winkelgelenke / K0713 / DIN 71803 / Form C, die Teilenummer ist K0713.1612.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0713.1612.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde M
D1=Zapfen(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
D5(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5 min.(mm)
L6 max.(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0713.0805 |
K0713.1006 |
K0713.1308 |
K0713.1610 |
K0713.1914 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde M | D1=Zapfen (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | D5 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 min. (mm) | L6 max. (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 8 | M5 | 8 | 5 | 10.2 | 9 | 1.2 | 4 | 7 | ||
0.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 10 | M6 | 10 | 6 | 12.5 | 11 | 1.2 | 4 | 8 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 13 | M8 | 13 | 8 | 16.5 | 13 | 1.5 | 5.3 | 11 | ||
1.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 16 | M10 | 16 | 10 | 20 | 16 | 2.5 | 7.3 | 13 | ||
2.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 19 | M14x1,5 | 19 | 14 | 28 | 20 | 5 | 10.8 | 16 |