Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1465.1121
Teilenummer
|
---|
K1465.1121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde M | α (deg) | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=Gewindelänge (mm) | max. Querbelastung kurzzeitig (N) | max. statische Zugbelastung kurzzeitig (N) | max. Querbelastung langzeitig (N) | max. Querbelastung kurzzeitig (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 12,5° | Linksgewinde | 54 | 34 | 12 | M12 | 16 | 12 | 22.2 | 32 | 1350 | 2700 | 200 | 400 |
Loading...
Material Grundkörper | IGUMID® | Material Komponente | Iglidur® |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Außengewinde / K1465 / ähnlich DIN ISO 12240-4, die Teilenummer ist K1465.1121.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1465.1121.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde M
α(deg)
Ausführung 2
A(mm)
B(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
D1=Gewinde
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=Gewindelänge(mm)
max. Querbelastung kurzzeitig(N)
max. statische Zugbelastung kurzzeitig(N)
max. Querbelastung langzeitig(N)
max. Querbelastung kurzzeitig(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1465.1061 |
K1465.108 |
K1465.1081 |
K1465.112125 |
K1465.1121251 |
K1465.114 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde M | α (deg) | Ausführung 2 | A (mm) | B (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | D1=Gewinde | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=Gewindelänge (mm) | max. Querbelastung kurzzeitig (N) | max. statische Zugbelastung kurzzeitig (N) | max. Querbelastung langzeitig (N) | max. Querbelastung kurzzeitig (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 14,5° | Linksgewinde | 36 | 20 | 6 | M6 | 9 | 7 | 12.7 | 21 | 500 | 1000 | 50 | 100 | ||
6.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 12,5° | Rechtsgewinde | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.8 | 25 | 850 | 1700 | 100 | 200 | ||
6.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 12,5° | Linksgewinde | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.8 | 25 | 850 | 1700 | 100 | 200 | ||
8.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 12,5° | Rechtsgewinde | 54 | 34 | 12 | M12x1,25 | 16 | 12 | 22.2 | 32 | 1350 | 2700 | 200 | 400 | ||
8.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 12,5° | Linksgewinde | 54 | 34 | 12 | M12x1,25 | 16 | 12 | 22.2 | 32 | 1350 | 2700 | 200 | 400 | ||
9.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 12,5° | Rechtsgewinde | 61 | 38 | 14 | M14 | 19 | 13.5 | 25.25 | 36 | 1700 | 3400 | 350 | 700 |