Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0031.12
Teilenummer
|
---|
K0031.12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Befestigungsschraube | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | G (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | SW (mm) | Langloch | Spannkraft (kN) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 28.5 | 13 | 19.8 | 9.5 | 15.9 | 12.192 -0.013 | 6.9 | 95.1 | 42.7 | 12.7 | 7.1 | 2 | 8 | geschlossen | 17.8 | 88 |
Loading...
Material Grundkörper | Steel |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar (K0031), die Teilenummer ist K0031.12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0031.12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Passende Befestigungsschraube
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
G(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
S(mm)
S1(mm)
SW(mm)
Langloch
Spannkraft(kN)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0031.08 |
K0031.16 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passende Befestigungsschraube | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | G (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | SW (mm) | Langloch | Spannkraft (kN) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 19 | 8.4 | 13.4 | 5.3 | 15.9 | 11.684 -0.013 | 6.6 | 63.5 | 21 | 13.5 | 6.3 | 1.2 | 7 | geschlossen | 8.9 | 28 | ||
300.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 38 | 17 | 24.8 | 12.7 | 41 | 35.001 -0.013 | 21 | 107 | 46.3 | - | 8.3 | 2.5 | 12 | offen | 26.7 | 135 |