Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0031.16
Teilenummer
|
---|
K0031.16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Befestigungsschraube | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | G (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | SW (mm) | Langloch | Spannkraft (kN) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 38 | 17 | 24.8 | 12.7 | 41 | 35.001 -0.013 | 21 | 107 | 46.3 | - | 8.3 | 2.5 | 12 | offen | 26.7 | 135 |
Loading...
Material Grundkörper | Steel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L2(mm)
Ausführung
Passende Befestigungsschraube
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
G(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
S(mm)
S1(mm)
SW(mm)
Langloch
Spannkraft(kN)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften