Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0018.12100
Material Grundkörper | Vergütungsstahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Höhenzylinder (K0018), die Teilenummer ist K0018.12100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0018.12100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0018.08065 |
K0018.12050 |
K0018.12065 |
K0018.12125 |
K0018.12160 |
K0018.12200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | M8 | 24 | 65 | 84 | 20 | 22 | 29.4 | ||
26.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | M12 | 40 | 50 | 80 | 35 | 36 | 49 | ||
27.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | M12 | 40 | 65 | 95 | 35 | 36 | 49 | ||
34.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | M12 | 40 | 125 | 155 | 35 | 36 | 49 | ||
38.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | M12 | 40 | 160 | 190 | 35 | 36 | 49 | ||
43.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | M12 | 40 | 200 | 230 | 35 | 36 | 49 |