Andruckspindel für Schnellspanner mit Flankenscheibe / K0103 / Stahl, Neoprendruckstück / Gummikopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0103.04032
K0103.05038
K0103.06045
K0103.08065
K0103.10085
K0103.12100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

2.42 €

1 4 Arbeitstage 8123210M4

2.42 €

1 4 Arbeitstage 11.5143811M5

2.76 €

1 4 Arbeitstage 10164414M6

3.75 €

1 4 Arbeitstage 13196319M8

5.85 €

1 4 Arbeitstage 15248526M10

7.35 €

1 4 Arbeitstage 253110026M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Neopren

Technischer Support