Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1482.1215X10000 |
K1482.1215X2000 |
K1482.1215X5000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | P=Kabellänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
39.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10000 | ||
20.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | ||
28.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 |
Loading...
Material Grundkörper | TPU | Material Komponente | Bronze | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 14.5 | D3(mm) | 6 | G1 | M12X1 |
L1=Gewindelänge(mm) | 43 | Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt | 5X0,34 mm² |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
P=Kabellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften