Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form C (K1482)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1482.1235X10000
K1482.1235X2000
K1482.1235X5000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P=Kabellänge
(mm)

41.46 €

1 4 Arbeitstage 10000

20.57 €

1 4 Arbeitstage 2000

28.42 €

1 4 Arbeitstage 5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper TPU Material Komponente Bronze Form C
D2=Durchmesser(mm) 14.5 D3(mm) 6 G2=Gewinde M12X1
L2=Gehäuselänge(mm) 46.75 Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt 5X0,34 mm²

Technischer Support