Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form D (K1482)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1482.1245X5000

Teilenummer
K1482.1245X5000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.06 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper TPU Material Komponente Bronze Form D
B2(mm) 15.5 D2=Durchmesser(mm) 14.5 D3(mm) 6
G2=Gewinde M12X1 H2(mm) 32.05 L2=Gehäuselänge(mm) 38.25
P=Kabellänge(mm) 5000 Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt 5X0,34 mm²

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form D (K1482), die Teilenummer ist K1482.1245X5000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1482.1245X5000.

Technischer Support