Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form E (K1482)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1482.1211215X10000
K1482.1211215X5000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P=Kabellänge
(mm)

53.53 €

1 4 Arbeitstage 10000

41.26 €

1 4 Arbeitstage 5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper TPU Material Komponente Bronze Form E
D1(mm) 14.5 D3(mm) 6 G1 M12X1
L1=Gewindelänge(mm) 43 Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt 5X0,34 mm²

Technischer Support