Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1482.1211235X1000 |
K1482.1211235X10000 |
K1482.1211235X2000 |
K1482.1211235X5000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | P=Kabellänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
39.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | ||
57.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10000 | ||
41.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | ||
45.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 |
Loading...
Material Grundkörper | TPU | Material Komponente | Bronze | Form | F |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 14.5 | D2=Durchmesser(mm) | 14.5 | D3(mm) | 6 |
G1 | M12X1 | G2=Gewinde | M12X1 | L1=Gewindelänge(mm) | 43 |
L2=Gehäuselänge(mm) | 46.75 | Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt | 5X0,34 mm² |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
P=Kabellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften