Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1312.3308
Teilenummer
|
---|
K1312.3308 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D2 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | H1 (mm) | R (mm) | H=Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 33 | 8 | 18 | 9 | 8.4 | 0.7 | 33 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Farbe Grundkörper | poliert | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Flügelmuttern für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals (K1312), die Teilenummer ist K1312.3308.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1312.3308.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Gewinde (M)
A=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
D2(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
H1(mm)
R(mm)
H=Höhe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1312.2004 |
K1312.2105 |
K1312.2506 |
K1312.4010 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D2 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | H1 (mm) | R (mm) | H=Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | 4 | 10.8 | 6 | 5.3 | 0.45 | 19 | ||
12.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 21 | 5 | 11.8 | 6 | 6 | 0.5 | 21 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 25 | 6 | 14.2 | 7 | 7 | 0.55 | 25 | ||
30.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 10 | 22.3 | 11 | 10 | 0.8 | 40 |