• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung (K0694) (Teilenummern - CAD Download)

Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung (K0694)
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen

· Geringe Bauhöhe

· Ausrichtung bei mehreren Lagerstellen einfach und exakt

· Verspannungsfreie Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0694.0712

Teilenummer
K0694.0712
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper für Schraube B
(mm)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

36.59 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM12713.5M30x1.545292225120

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung (K0694), die Teilenummer ist K0694.0712.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0694.0712.

Produktvarianten

Teilenummer
K0694.04051
K0694.0406
K0694.04061
K0694.07121
K0694.0716
K0694.07161
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper für Schraube B
(mm)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

40.50 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM555.5M15x12519152427.1

33.73 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM656.6M15x12519152440

40.50 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM656.6M15x12519152427.1

56.83 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM12713.5M30x1.54529222584

36.59 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM16717.5M30x1.545292225120

56.83 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM16717.5M30x1.54529222584

Technischer Support