Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0694.04061
Teilenummer
|
---|
K0694.04061 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | für Schraube | B (mm) | D=Innendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2=Außendurchmesser (mm) | H max. (mm) | H min. (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 19 | 15 | 2 | 4 | 27.1 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung (K0694), die Teilenummer ist K0694.04061.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0694.04061.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Material Grundkörper
für Schraube
B(mm)
D=Innendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2=Außendurchmesser(mm)
H max.(mm)
H min.(mm)
M(mm)
N(mm)
F(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0694.0405 |
K0694.04051 |
K0694.0406 |
K0694.0506 |
K0694.05061 |
K0694.0508 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Material Grundkörper | für Schraube | B (mm) | D=Innendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2=Außendurchmesser (mm) | H max. (mm) | H min. (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M5 | 5 | 5.5 | M15x1 | 25 | 19 | 15 | 2 | 4 | 40 | ||
40.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M5 | 5 | 5.5 | M15x1 | 25 | 19 | 15 | 2 | 4 | 27.1 | ||
33.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 19 | 15 | 2 | 4 | 40 | ||
35.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M6 | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 23 | 18 | 2 | 4 | 65 | ||
45.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M6 | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 23 | 18 | 2 | 4 | 43.4 | ||
35.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 23 | 18 | 2 | 4 | 65 |