• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe (K0057) (Teilenummern - CAD Download)

Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe (K0057)
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen

· Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen

· Neigungswinkel bis zu 4°

· Großer Verstellweg von 15 mm bis 50 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0057.25101

Teilenummer
K0057.25101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper für Schraube B
(mm)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

92.69 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM10711M30x1.54579542584

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

α

Technischer Support