• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe (K0057) (Teilenummern - CAD Download)

Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe (K0057)
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen

· Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen

· Neigungswinkel bis zu 4°

· Großer Verstellweg von 15 mm bis 50 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0057.3220

Teilenummer
K0057.3220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper für Schraube B
(mm)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

84.81 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM20922M40x1.558102702.56210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

α

Sie befinden sich auf der Seite für Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe (K0057), die Teilenummer ist K0057.3220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0057.3220.

Produktvarianten

Teilenummer
K0057.20061
K0057.2008
K0057.20081
K0057.32201
K0057.3224
K0057.32241
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper für Schraube B
(mm)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

77.30 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM666.6M20x13263432443.4

61.16 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM869M20x13263432465

77.30 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM869M20x13263432443.4

132.14 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM20922M40x1.558102702.56148

84.81 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM24926M40x1.558102702.56210

132.14 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM24926M40x1.558102702.56148

Technischer Support