Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0057.20101
Teilenummer
|
---|
K0057.20101 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | für Schraube | B (mm) | D=Innendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2=Außendurchmesser (mm) | H max. (mm) | H min. (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M10 | 6 | 11 | M20x1 | 32 | 63 | 43 | 2 | 4 | 43.4 |
Loading...
α | 4° |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe (K0057), die Teilenummer ist K0057.20101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0057.20101.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Material Grundkörper
für Schraube
B(mm)
D=Innendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2=Außendurchmesser(mm)
H max.(mm)
H min.(mm)
M(mm)
N(mm)
F(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0057.20061 |
K0057.2008 |
K0057.20081 |
K0057.2510 |
K0057.25101 |
K0057.2512 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Material Grundkörper | für Schraube | B (mm) | D=Innendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2=Außendurchmesser (mm) | H max. (mm) | H min. (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M6 | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 63 | 43 | 2 | 4 | 43.4 | ||
61.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 63 | 43 | 2 | 4 | 65 | ||
77.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 63 | 43 | 2 | 4 | 43.4 | ||
71.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M10 | 7 | 11 | M30x1.5 | 45 | 79 | 54 | 2 | 5 | 120 | ||
92.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M10 | 7 | 11 | M30x1.5 | 45 | 79 | 54 | 2 | 5 | 84 | ||
71.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M12 | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 79 | 54 | 2 | 5 | 120 |