Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0057.40301
Teilenummer
|
---|
K0057.40301 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | für Schraube | B (mm) | D=Innendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2=Außendurchmesser (mm) | H max. (mm) | H min. (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M30 | 11 | 33 | M50x1.5 | 70 | 123 | 83 | 2.5 | 6 | 225 |
Loading...
α | 4° |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe (K0057), die Teilenummer ist K0057.40301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0057.40301.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Material Grundkörper
für Schraube
B(mm)
D=Innendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2=Außendurchmesser(mm)
H max.(mm)
H min.(mm)
M(mm)
N(mm)
F(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0057.20061 |
K0057.2008 |
K0057.20081 |
K0057.5024 |
K0057.50241 |
K0057.5030 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Material Grundkörper | für Schraube | B (mm) | D=Innendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2=Außendurchmesser (mm) | H max. (mm) | H min. (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M6 | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 63 | 43 | 2 | 4 | 43.4 | ||
61.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 63 | 43 | 2 | 4 | 65 | ||
77.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 63 | 43 | 2 | 4 | 43.4 | ||
153.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M24 | 11 | 26 | M60x2 | 80 | 144 | 94 | 3 | 7 | 495 | ||
283.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M24 | 11 | 26 | M60x2 | 80 | 144 | 94 | 3 | 7 | 323 | ||
153.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M30 | 11 | 33 | M60x2 | 80 | 144 | 94 | 3 | 7 | 495 |