Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0057.2006
Teilenummer
|
---|
K0057.2006 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | für Schraube | B (mm) | D=Innendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2=Außendurchmesser (mm) | H max. (mm) | H min. (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M6 | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 63 | 43 | 2 | 4 | 65 |
Loading...
α | 4° |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Material Grundkörper
für Schraube
B(mm)
D=Innendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2=Außendurchmesser(mm)
H max.(mm)
H min.(mm)
M(mm)
N(mm)
F(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften