Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0693.02920
Teilenummer
|
---|
K0693.02920 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | für Schraube | B (mm) | D=Innendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2=Außendurchmesser (mm) | H max. (mm) | H min. (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M20 | 11 | 22 | M50x1.5 | 70 | 106 | 77 | 2.5 | 6 | 330 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Höhenverstell-Elemente mit Kontermutter (K0693), die Teilenummer ist K0693.02920.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0693.02920.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Material Grundkörper
für Schraube
B(mm)
D=Innendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2=Außendurchmesser(mm)
H max.(mm)
H min.(mm)
M(mm)
N(mm)
F(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0693.010051 |
K0693.01006 |
K0693.010061 |
K0693.029201 |
K0693.02924 |
K0693.029241 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Material Grundkörper | für Schraube | B (mm) | D=Innendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2=Außendurchmesser (mm) | H max. (mm) | H min. (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M5 | 5 | 5.5 | M15x1 | 25 | 43 | 33 | 2 | 4 | 27.1 | ||
42.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 43 | 33 | 2 | 4 | 40 | ||
67.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 43 | 33 | 2 | 4 | 27.1 | ||
209.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M20 | 11 | 22 | M50x1.5 | 70 | 106 | 77 | 2.5 | 6 | 225 | ||
119.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M24 | 11 | 26 | M50x1.5 | 70 | 106 | 77 | 2.5 | 6 | 330 | ||
209.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M24 | 11 | 26 | M50x1.5 | 70 | 106 | 77 | 2.5 | 6 | 225 |