Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1800.330
Teilenummer
|
---|
K1800.330 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | D1 (mm) | T min. (mm) | H (mm) | M (mm) | R (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | E (mm) | W (mm) | X (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Rostfreier Stahl | A2 | blank | 70 | 44 | 39 | 50 | 24 | 22 | 46 | 50.9 | 7 | - | 12.7 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant-Hutmuttern / K1800 / Stahl, Edelstahl / DIN 1587 / hohe Form, die Teilenummer ist K1800.330.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1800.330.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
X(mm)
Ausführung
D=Gewinde (M)
Werkstoff
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Festigkeitsklasse
D1(mm)
T min.(mm)
H(mm)
M(mm)
R(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
E(mm)
W(mm)
G(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1800.108 |
K1800.110 |
K1800.112 |
K1800.404 |
K1800.405 |
K1800.406 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | D1 (mm) | T min. (mm) | H (mm) | M (mm) | R (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | E (mm) | W (mm) | X (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | - | blank | 6 | 12.5 | 10.65 | 15 | 6.5 | 6.25 | 13 | 14.38 | 2 | 2.4 | - | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | - | blank | 6 | 15 | 12.65 | 18 | 8 | 7.5 | 17 | 18.9 | 2 | 3 | - | ||
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | - | blank | 6 | 17 | 15.65 | 22 | 10 | 8.5 | 19 | 21.1 | 3 | - | 6.4 | ||
0.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Rostfreier Stahl | A4 | blank | 70 | 6.5 | 5.26 | 8 | 3.2 | 3.25 | 7 | 7.66 | 2 | 1.4 | - | ||
0.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Rostfreier Stahl | A4 | blank | 70 | 7.5 | 7.21 | 10 | 4 | 3.75 | 8 | 8.79 | 2 | 1.6 | - | ||
0.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Rostfreier Stahl | A4 | blank | 70 | 9.5 | 7.71 | 12 | 5 | 4.75 | 10 | 11.05 | 2 | 2 | - |