Profilgriffe / K0234 / Aluminium / Form B / Senkbohrung (Teilenummern - CAD Download)

Profilgriffe / K0234 / Aluminium / Form B / Senkbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] B / [Farbe] natur eloxiert, schwarz eloxiert



Die Profilgriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Diese Bauform gibt es bei den Profilgriffen: B. Zur Auswahl stehen die Profilgriffe in folgenden Farben: natur eloxiert und schwarz eloxiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0234.086051
K0234.086053
K0234.100051
K0234.100053
K0234.120051
K0234.120053
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

37.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert106

36.08 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert106

39.81 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert120

38.28 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert120

43.13 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert140

41.41 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 500 Form B
D=Befestigungsbohrung(mm) 5.5 H=Höhe(mm) 59 T(mm) 50

Technischer Support