Bügelgriffe / K0188

Bügelgriffe / K0188
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie

· Querschnitt rund

· Montage: von der Rückseite

· Gewindebuchse aus Messing oder Stahl verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0188.114008
K0188.214008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Komponente

8.99 €

1 4 Arbeitstage Messing

8.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsabstand(mm) 140 Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 500
Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper schwarz Montage von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt rund B(mm) 25 D=Befestigungsbohrung M8
H(mm) 58 L=Länge(mm) 165

Technischer Support