Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid, Polypropylen / [Abstand Befestigungsbohrung] 94 - 179 mm / [Farbe] schwarzgrau
Die Bügelgriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Die verwendete Materialien sind Polyamid,Polypropylen. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 94 bis 179 mm. Die Bügelgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarzgrau verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Werkstoff Grundkörper | Tragkraft (N) | Farbe Grundkörper | Montage | B (mm) | C (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | T (mm) | T1 (mm) | Gewicht (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | Polyamid | 1000 | schwarzgrau RAL 7021 | - | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | - | - | ||
2.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | Polyamid | 1000 | reinorange RAL 2004 | - | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 0,0240 | true | ||
2.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | Polyamid | 1000 | rapsgelb RAL 1021 | - | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 0,0240 | true | ||
2.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | Polyamid | 1000 | verkehrsrot RAL 3020 | - | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 0,0240 | true | ||
2.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | Polyamid | 1000 | signalgrün RAL 6032 | - | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 0,0240 | true | ||
2.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | Polyamid | 1000 | verkehrsblau RAL 5017 | - | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 0,0240 | true | ||
2.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | Polyamid | 1000 | lichtgrau RAL 7035 | - | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 0,0240 | true | ||
2.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | Polyamid | 1500 | schwarzgrau RAL 7021 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | - | - | ||
2.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | Polyamid | 1500 | reinorange RAL 2004 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 0,0450 | true | ||
2.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | Polyamid | 1500 | rapsgelb RAL 1021 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 0,0450 | true | ||
2.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | Polyamid | 1500 | verkehrsrot RAL 3020 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 0,0450 | true | ||
2.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | Polyamid | 1500 | signalgrün RAL 6032 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 0,0450 | true | ||
2.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | Polyamid | 1500 | verkehrsblau RAL 5017 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 0,0450 | true | ||
2.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | Polyamid | 1500 | lichtgrau RAL 7035 | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 0,0450 | true | ||
4.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | Polyamid | 1500 | schwarzgrau RAL 7021 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | - | - | ||
4.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | Polyamid | 1500 | reinorange RAL 2004 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 0,0480 | true | ||
4.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | Polyamid | 1500 | rapsgelb RAL 1021 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 0,0480 | true | ||
4.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | Polyamid | 1500 | verkehrsrot RAL 3020 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 0,0480 | true | ||
4.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | Polyamid | 1500 | signalgrün RAL 6032 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 0,0480 | true | ||
4.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | Polyamid | 1500 | verkehrsblau RAL 5017 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 0,0480 | true | ||
4.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | Polyamid | 1500 | lichtgrau RAL 7035 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 0,0480 | true | ||
4.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Polyamid | 1500 | schwarzgrau RAL 7021 | von beiden Seiten möglich | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | - | - | ||
4.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Polyamid | 1500 | reinorange RAL 2004 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 0,0550 | true | ||
4.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Polyamid | 1500 | rapsgelb RAL 1021 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 0,0550 | true | ||
4.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Polyamid | 1500 | verkehrsrot RAL 3020 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 0,0550 | true | ||
4.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Polyamid | 1500 | signalgrün RAL 6032 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 0,0550 | true | ||
4.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Polyamid | 1500 | verkehrsblau RAL 5017 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 0,0550 | true | ||
4.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Polyamid | 1500 | lichtgrau RAL 7035 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 0,0550 | true | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | Polyamid | 1500 | schwarzgrau RAL 7021 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | - | - | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | Polyamid | 1500 | reinorange RAL 2004 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 0,0670 | true | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | Polyamid | 1500 | rapsgelb RAL 1021 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 0,0670 | true | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | Polyamid | 1500 | verkehrsrot RAL 3020 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 0,0670 | true | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | Polyamid | 1500 | signalgrün RAL 6032 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 0,0670 | true | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | Polyamid | 1500 | verkehrsblau RAL 5017 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 0,0670 | true | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | Polyamid | 1500 | lichtgrau RAL 7035 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 0,0670 | true | ||
2.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | Polypropylen | 500 | schwarzgrau | - | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | - | - | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | Polypropylen | 800 | schwarzgrau | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | - | - | ||
3.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | Polypropylen | 800 | schwarzgrau | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | - | - | ||
4.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Polypropylen | 800 | schwarzgrau | von beiden Seiten möglich | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | - | - | ||
5.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | Polypropylen | 800 | schwarzgrau | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | - | - |
Loading...
Benennung | Bügelgriff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Werkstoff Grundkörper
Farbe Grundkörper
Montage
B(mm)
C(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
SW(mm)
T(mm)
T1(mm)
Gewicht(kg)
RoHS
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften