Handgriffe / K0195 / Aluminium / kugelgestrahlt / rechteckig / U-Form / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe / K0195 / Aluminium / kugelgestrahlt / rechteckig / U-Form / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Abstand Befestigungsbohrung] 120 - 140 mm / [Farbe] natur eloxiert, schwarz eloxiert



Mit den Bügelgriffen von KIPP gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 120 bis 140 mm. Die Bügelgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: natur eloxiert und schwarz eloxiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0195.120061
K0195.120063
K0195.140081
K0195.140083
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper B
(mm)
D=Befestigungsbohrung H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

29.56 €

1 4 Arbeitstage 120schwarz eloxiert22M646311442412

27.85 €

1 4 Arbeitstage 120natur eloxiert22M646311442412

34.32 €

1 4 Arbeitstage 140schwarz eloxiert25M853361682815

32.40 €

1 4 Arbeitstage 140natur eloxiert25M853361682815

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000

Technischer Support