Handgriffe / K0205 / Aluminium / flachoval / U-Form / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe / K0205 / Aluminium / flachoval / U-Form / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] oval / [Abstand Befestigungsbohrung] 120 - 350 mm / [Farbe] natur, schwarz



Die Bügelgriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Diese Bauform gibt es bei den Bügelgriffen: oval. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 120 bis 350 mm gewählt werden. Die Bügelgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Natur und Schwarz verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0205.12001
K0205.12003
K0205.18001
K0205.18003
K0205.20001
K0205.20003
K0205.35001
K0205.35003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper D=Befestigungsbohrung L=Länge
(mm)
T
(mm)

7.83 €

1 4 Arbeitstage 120schwarzM513010

7.10 €

1 4 Arbeitstage 120naturM513010

8.92 €

1 4 Arbeitstage 180schwarzM519010

8.12 €

1 4 Arbeitstage -naturM519010

9.22 €

1 4 Arbeitstage 200schwarzM521010

8.38 €

1 4 Arbeitstage 200naturM521010

15.64 €

1 4 Arbeitstage 350schwarzM636012

14.12 €

1 4 Arbeitstage 350naturM636012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 500 Oberfläche Grundkörper matt und eloxiert
Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt oval B(mm) 20
H(mm) 45

Technischer Support