Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung | H (mm) | H1 (mm) | L=Länge (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 86 | 20 | 12 | M5 | 40 | 28 | 98.5 | 10 | ||
4.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 86 | 20 | 12 | M6 | 40 | 28 | 98.5 | 9 | ||
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | 20 | 12 | M5 | 40 | 28 | 106.5 | 10 | ||
4.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | 20 | 12 | M6 | 40 | 28 | 106.5 | 9 | ||
4.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | 25 | 16 | M5 | 50 | 34 | 134 | 10 | ||
5.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | 25 | 16 | M6 | 50 | 34 | 134 | 9 | ||
5.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | 25 | 16 | M8 | 50 | 34 | 134 | 14 | ||
5.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 25 | 16 | M5 | 50 | 34 | 134 | 10 | ||
5.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 25 | 16 | M6 | 50 | 34 | 134 | 9 | ||
5.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 25 | 16 | M8 | 50 | 34 | 134 | 14 | ||
5.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 25 | 16 | M5 | 50 | 34 | 148 | 10 | ||
5.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 25 | 16 | M6 | 50 | 34 | 148 | 9 | ||
5.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 25 | 16 | M8 | 50 | 34 | 148 | 14 | ||
6.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 29 | 18 | M6 | 58 | 40 | 168 | 15 | ||
6.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 29 | 18 | M8 | 58 | 40 | 168 | 14 | ||
6.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 29 | 18 | M10 | 58 | 40 | 168 | 14 | ||
7.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | 29 | 18 | M8 | 58 | 40 | 197 | 14 | ||
7.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | 29 | 18 | M10 | 58 | 40 | 197 | 14 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Tragkraft(N) | 1000 | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | oval |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Befestigungsbohrung
H(mm)
H1(mm)
L=Länge(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften