Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1634.1600108
Teilenummer
|
---|
K1634.1600108 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung | H (mm) | L=Länge (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarz | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Montage | von der Rückseite |
---|---|---|---|---|---|
Bügelgriff: Querschnitt | oval |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / K1634 / Aluminium / oval, schräg / U-Form / Innengewinde, die Teilenummer ist K1634.1600108.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1634.1600108.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
B(mm)
B1(mm)
D=Befestigungsbohrung
H(mm)
L=Länge(mm)
T(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1634.1008406 |
K1634.1120106 |
K1634.1120108 |
K1634.1600306 |
K1634.1600308 |
K1634.16006 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung | H (mm) | L=Länge (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | verkehrsrot RAL 3020 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 10 | ||
9.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarz | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 10 | ||
12.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarz | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 12 | ||
10.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 | ||
14.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 | ||
8.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | blank | - | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 |