Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1634.1280308
Teilenummer
|
---|
K1634.1280308 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung | H (mm) | L=Länge (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 12 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Montage | von der Rückseite |
---|---|---|---|---|---|
Bügelgriff: Querschnitt | oval |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
B(mm)
B1(mm)
D=Befestigungsbohrung
H(mm)
L=Länge(mm)
T(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften