Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, Stahl mm, Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 22.4 - 35 mm, 11.2 - 17.5 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 50 mm
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Fünfsterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Messing, Stahl und Duroplast. Die Fünfsterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 22.4 bis 35 mm oder 11.2 bis 17.5 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 50 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0185.3205 |
K0185.3206 |
K0185.4006 |
K0185.4008 |
K0185.4010 |
K0185.5008 |
K0185.5010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | Messing | 16 | 22.4 | 11.2 | 10 | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Messing | 16 | 22.4 | 11.2 | 9 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | Stahl | 20 | 28 | 14 | 12 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Stahl | 20 | 28 | 14 | 14 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | Stahl | 20 | 28 | 14 | 14 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Stahl | 25 | 35 | 17.5 | 14 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Stahl | 25 | 35 | 17.5 | 14 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast | Form | K |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften