Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0157.10
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Farbe Grundkörper(mm) | brüniert | Form(mm) | K |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Knöpfe mit Außengewinde, Innengewinde / K0157 / Innengewinde, die Teilenummer ist K0157.10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0157.10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
H2
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0157.05 |
K0157.06 |
K0157.08 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=Gewindetiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 16 | 10 | 6 | 18 | 5 | 9 | 7 | ||
4.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 14 | 10 | 29 | 9 | 13 | 9 | ||
6.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 18 | 12 | 37 | 11 | 17 | 12 |