Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1126.3005X15
Teilenummer
|
---|
K1126.3005X15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente (mm) | Farbe Komponente (mm) | Größe (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | Edelstahl | blank | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 15 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Farbe Grundkörper(mm) | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Form(mm) | L |
Sie befinden sich auf der Seite für Griffschrauben / K1126, die Teilenummer ist K1126.3005X15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1126.3005X15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente(mm)
Farbe Komponente(mm)
Größe(mm)
B(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1126.1003X8 |
K1126.1004X10 |
K1126.1004X15 |
K1126.3005X20 |
K1126.3005X25 |
K1126.3006X10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente (mm) | Farbe Komponente (mm) | Größe (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | 16 | Edelstahl | blank | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 8 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | Edelstahl | blank | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | Edelstahl | blank | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 15 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | Edelstahl | blank | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 20 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | Edelstahl | blank | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 25 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | Edelstahl | blank | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 10 |