Rändelknöpfe / K1099 / Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Rändelknöpfe / K1099 / Aluminium

Konfigurierbar in [Werkstoff] Thermoplast mm, Aluminium / [Griffbereich] 18 - 24.5 mm / [Durchmesser Griff] 27 - 42 mm / [Oberflächenbehandlung] eloxiert / [Farbe] schwarz / [Durchmesser Bohrung] 8 - 14 mm



Die Rändelknöpfe von KIPP bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Konfiguration stehen Thermoplast und Aluminium als Materialien bereit. Mit einem Griffbereich von 18 bis 24.5 mm bieten die Rändelknöpfe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 27 bis 42 mm und einen Bohrungsdurchmesser von 8 bis 14 mm. Sie sind erhältlich in der Ausführung eloxiert sowie der Farbe Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1099.27085
K1099.27105
K1099.34105
K1099.34125
K1099.42125
K1099.42145
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D=Bohrung
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
H2 T=Bohrungtiefe
(mm)

5.81 €

1 4 Arbeitstage 278M4185.511

5.81 €

1 4 Arbeitstage 2710M4185.511

8.67 €

1 4 Arbeitstage 3410M521714

8.67 €

1 4 Arbeitstage 3412M521714

12.65 €

1 4 Arbeitstage 4212M524.58.515

12.65 €

1 4 Arbeitstage 4214M524.58.515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert Material Komponente Thermoplast
Farbe Komponente lichtgrau RAL 7035 Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support